Elektronische contactor, ECI 15-1
Elektronische contactor, ECI 15-1

037N0064

Geregelde fases: 1, Max. belasting [A]: 15, Spoelspanning [V] DC [min.]: 24, Spoelspanning [V] DC [max.]: 230

Productdata

Bruto gewicht 0.28 kg
Netto gewicht 0.27 kg
EAN 5702423110087

 

Geregelde fases 1
Goedkeuring CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
Max. belasting [A] 15 A
Productbeschrijving Elektronische contactor
Productgroep Magneetschakelaars en motorstarters
Productnaam Elektronische contactor
Spoelspanning [V] DC [max.] 230 V
Spoelspanning [V] DC [min.] 24 V
Spoelspanning bij 50/60 Hz [max.] 230 V
Spoelspanning bij 50/60 Hz [min.] 24 V
Type ECI 15-1
UL-keuringsdossiernaam E198251
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] AC 230 V

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality