Elektronische contactor, ECI 10-3
Elektronische contactor, ECI 10-3

037N0033

Geregelde fases: 3, Max. belasting [A]: 10, Spoelspanning [V] DC [min.]: 5, Spoelspanning [V] DC [max.]: 24

Productdata

Bruto gewicht 0.7 kg
Netto gewicht 0.67 kg
EAN 5702423108626

 

Geregelde fases 3
Goedkeuring CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
Max. belasting [A] 10 A
Productbeschrijving Elektronische contactor
Productgroep Magneetschakelaars en motorstarters
Productnaam Elektronische contactor
Spoelspanning [V] DC [max.] 24 V
Spoelspanning [V] DC [min.] 5 V
Type ECI 10-3
UL-keuringsdossiernaam E198251
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] AC 400 V

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality