Elektronische contactor, ACI 30-1
Elektronische contactor, ACI 30-1

037N0059

Productbeschrijving: Analoge vermogensregelaar, Voedingsspanning [V] AC: 400, Max. belasting [A]: 30, Geregelde fases: 1

Productdata

Bruto gewicht 0.71 kg
Netto gewicht 0.68 kg
EAN 5702423108893

 

Geregelde fases 1
Goedkeuring CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
Max. belasting [A] 30 A
Productbeschrijving Analoge vermogensregelaar
Productgroep Magneetschakelaars en motorstarters
Productnaam Elektronische contactor
Type ACI 30-1
UL-keuringsdossiernaam E198251
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] AC 400 V

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality