Toont 326 product (en)
Temperatuursensor, AKS 21 W, Las, 22
Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 1000, Diameter beschermings materiaal: STAINLEES STEEL, El. aansl. maat: Pg 16
Temperatuursensor, AKS 21 W, R, 1/2
Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 1000, Diameter beschermings materiaal: STAINLEES STEEL, El. aansl. maat: Pg 16
Temperatuursensor, AKS 21 W, R, 1/2
Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 1000, Diameter beschermings materiaal: STAINLEES STEEL, El. aansl. maat: Pg 16
Temperatuursensor, AKS 21 W, NPT
Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 1000, Diameter beschermings materiaal: STAINLEES STEEL, El. aansl. maat: Pg 16
Temperatuursensor, AKS 21 W, NPT
Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 1000, Diameter beschermings materiaal: STAINLEES STEEL, El. aansl. maat: Pg 16
Temperatuursensor, AKS 21 D, Flens
Meetbereik [°C]: -40 - 80, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 1000, Diameter beschermings materiaal: STAINLEES STEEL, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16
Temperatuursensor, MBT 5252, 133 mm, G,1/2
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 200, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16
Temperatuursensor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 150, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 1000, Diameter beschermings materiaal: Brass, Elektrische aansluiting: AMP Junior Power Timer, El. aansl. maat: 2 pennen
Temperatuursensor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 150, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 1000, Diameter beschermings materiaal: Brass, Elektrische aansluiting: Duits DT04, El. aansl. maat: 2 pennen
Temperatuursensor, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 150, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: AMP Junior Power Timer, El. aansl. maat: 2 pennen