Toon meer
Kijkglazen

Toont 116 product (en)

014-0007

SGI 6, Kijkglas, Flare, 6 mm, Flare, 6.00 mm

Type inlaataansluiting: Flare, Ingangsgrootte [mm]: 6, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Uitgangsgrootte [mm]: 6.00

014-0008

SGI 10, Kijkglas, Flare, 10 mm, Flare, 10.00 mm

Type inlaataansluiting: Flare, Ingangsgrootte [mm]: 10, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Uitgangsgrootte [mm]: 10.00

014-0009

SGI 12, Kijkglas, Flare, 12 mm, Flare, 12.00 mm

Type inlaataansluiting: Flare, Ingangsgrootte [mm]: 12, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Uitgangsgrootte [mm]: 12.00

014-0021

SGI 6, Kijkglas, Flare, 6 mm, Flare, 6.00 mm

Type inlaataansluiting: Flare, Ingangsgrootte [mm]: 6, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Uitgangsgrootte [mm]: 6.00

014-0022

SGI 10, Kijkglas, Flare, 10 mm, Flare, 10.00 mm

Type inlaataansluiting: Flare, Ingangsgrootte [mm]: 10, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Uitgangsgrootte [mm]: 10.00

014-0025

SGI 12, Kijkglas, Flare, 12 mm, Flare, 12.00 mm

Type inlaataansluiting: Flare, Ingangsgrootte [mm]: 12, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Uitgangsgrootte [mm]: 12.00

014-0026

SGI 16, Kijkglas, Flare, 16 mm, Flare, 16.00 mm

Type inlaataansluiting: Flare, Ingangsgrootte [mm]: 16, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Uitgangsgrootte [mm]: 16.00

014-0028

SGI 19, Kijkglas, Flare, 19 mm, Flare, 19.00 mm

Type inlaataansluiting: Flare, Ingangsgrootte [mm]: 19, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Uitgangsgrootte [mm]: 19.00

Weergeven: