Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, XB24-1, Aantal plaatjes: 50, 25 bar
004B1067
Dit product is niet meer leverbaar.
Soldeermateriaal: Koper
Soldeermateriaal: Koper
Bruto gewicht | 9.447 Kg |
Netto gewicht | 9.447 Kg |
Volume | 30.664 Liter |
EAN | 5706560314094 |
Bruto gewicht | 9.447 Kg |
Netto gewicht | 9.447 Kg |
Volume | 30.664 Liter |
EAN | 5706560314094 |
Aansluitlengte zijde 1 [mm] | 20 mm |
Aansluitlengte zijde 2 [mm] | 20 mm |
Aansluitstandaard | DIN ISO 228/1 |
Aantal plaatjes | 50 |
Aantal trappen | 1 |
Categorie | I |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 20 mm |
Connection length 2 [mm] | 20 mm |
Connection size 1 | 3/4 |
Connection size 2 | 3/4 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fabrikantnaam | Danfoss |
Goedkeuring | PED |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
Horizontaal midden patrijspoort [mm] | 45 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material Description (Short Te | XB24-1-50 PN25 G 3/4 A x20mm |
Plaatmateriaal | 1.4404 |
Plate material no. | 1.4404 |
Product Name Description | Gesoldeerde platenwarmtewisselaar |
Productgroep | Heat exchangers |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Soldeermateriaal | Koper |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 180 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -10 °C |
Totale breedte [mm] | 93 mm |
Totale hoogte zonder voeten [mm] | 490 mm |
Type | XB24-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Vertical center porthole 1[mm] | 442 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 442 mm |
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm] | 442 mm |
Vloeistofgroep | 2 |
Volume per channel 1 [l] | 0.1 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.1 L |
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max] | 25 bar |
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max] | 25 bar |
Aansluitlengte zijde 1 [mm] | 20 mm |
Aansluitlengte zijde 2 [mm] | 20 mm |
Aansluitstandaard | DIN ISO 228/1 |
Aantal plaatjes | 50 |
Aantal trappen | 1 |
Categorie | I |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 20 mm |
Connection length 2 [mm] | 20 mm |
Connection size 1 | 3/4 |
Connection size 2 | 3/4 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fabrikantnaam | Danfoss |
Goedkeuring | PED |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
Horizontaal midden patrijspoort [mm] | 45 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material Description (Short Te | XB24-1-50 PN25 G 3/4 A x20mm |
Plaatmateriaal | 1.4404 |
Plate material no. | 1.4404 |
Product Name Description | Gesoldeerde platenwarmtewisselaar |
Productgroep | Heat exchangers |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Soldeermateriaal | Koper |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 180 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -10 °C |
Totale breedte [mm] | 93 mm |
Totale hoogte zonder voeten [mm] | 490 mm |
Type | XB24-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Vertical center porthole 1[mm] | 442 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 442 mm |
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm] | 442 mm |
Vloeistofgroep | 2 |
Volume per channel 1 [l] | 0.1 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.1 L |
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max] | 25 bar |
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max] | 25 bar |