H-blok afsluiters, RLV-KS, 20, Haaks

003L0223

Dit product is niet meer leverbaar.

Standaard H-stuk met afsluiter

Productdata

Bruto gewicht 0.3 Kg
Netto gewicht 0.297 Kg
Volume 0.166 Liter
EAN 5702420035925

 

Aansluiting naar radiator G 3/4 A
Aansluiting naar systeem G 3/4
Afsluitermaat 20
China RoHS compliance Out of scope
Description Standaard H-stuk met afsluiter
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hart-op-hartafstand [mm] 50 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-waarden [m³/u] 1.3 m³/h
Label product Yes
Ontwerp Haaks
Oppervlak Vernikkeld
Productgroep H-piece valves
Productnaam SCIP-dossier RLV-KS, H-piece
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. a3e070d0-c614-4063-a8f9-af2a0b7733b5
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Toepassing 2-pijps systeem
Type RLV-KS
UK RoHS compliance Out of scope
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality