H-blok afsluiters, RLV-KS, 15, Haaks
003L0222
Dit product is niet meer leverbaar.
Standaard H-stuk met afsluiter
Standaard H-stuk met afsluiter
Bruto gewicht | 0.37 Kg |
Netto gewicht | 0.368 Kg |
Volume | 0.151 Liter |
EAN | 5702420035901 |
Bruto gewicht | 0.37 Kg |
Netto gewicht | 0.368 Kg |
Volume | 0.151 Liter |
EAN | 5702420035901 |
Aansluiting naar radiator | G 1/2 |
Aansluiting naar systeem | G 3/4 |
Afsluitermaat | 15 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Standaard H-stuk met afsluiter |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hart-op-hartafstand [mm] | 50 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-waarden [m³/u] | 1.3 m³/h |
Label product | Yes |
Ontwerp | Haaks |
Oppervlak | Vernikkeld |
Productgroep | H-piece valves |
Productnaam SCIP-dossier | RLV-KS, H-piece |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | a3e070d0-c614-4063-a8f9-af2a0b7733b5 |
Stromingstemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Testdruk [bar] | 16 bar |
Toepassing | 2-pijps systeem |
Type | RLV-KS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Werkdruk [bar] [Max] | 10 bar |
Aansluiting naar radiator | G 1/2 |
Aansluiting naar systeem | G 3/4 |
Afsluitermaat | 15 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Standaard H-stuk met afsluiter |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hart-op-hartafstand [mm] | 50 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-waarden [m³/u] | 1.3 m³/h |
Label product | Yes |
Ontwerp | Haaks |
Oppervlak | Vernikkeld |
Productgroep | H-piece valves |
Productnaam SCIP-dossier | RLV-KS, H-piece |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | a3e070d0-c614-4063-a8f9-af2a0b7733b5 |
Stromingstemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Testdruk [bar] | 16 bar |
Toepassing | 2-pijps systeem |
Type | RLV-KS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Werkdruk [bar] [Max] | 10 bar |