Voelerset, RAE-K, M30x1.5, RLV-KB, ½", Haaks
013G5177
Dit product is niet meer leverbaar.
RAE-K compacte set haaks, met 16 x 2 mm Alupex fittingen
RAE-K compacte set haaks, met 16 x 2 mm Alupex fittingen
Bruto gewicht | 0.69 Kg |
Netto gewicht | 0.69 Kg |
Volume | 1.573 Liter |
EAN | 5702425089305 |
Bruto gewicht | 0.69 Kg |
Netto gewicht | 0.69 Kg |
Volume | 1.573 Liter |
EAN | 5702425089305 |
Afsluiter type | geen afsluiter |
Afsluitermaat | ½" |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | RAE-K compacte set haaks, met 16 x 2 mm Alupex fittingen |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inhoud van set | 2-elements |
Insteltemperatuur sensor [°C] [Max] | 28 °C |
Insteltemperatuur sensor [°C] [Min] | 8 °C |
Kleur | Wit RAL 9016 |
Koppelingstype | Zonder staartstuk |
Ontwerp | Haaks |
Productgroep | Sensor set |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelelement type | Ingebouwde sensor |
RLV type | RLV-KB |
Sensormedia | Vloeistof |
Sensorontwerp | RAE-K |
Type | RAE-K + RLV-KB |
Type aansluiting naar afsluiter | M30x1.5 |
Type verpakking | Doos |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Afsluiter type | geen afsluiter |
Afsluitermaat | ½" |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | RAE-K compacte set haaks, met 16 x 2 mm Alupex fittingen |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inhoud van set | 2-elements |
Insteltemperatuur sensor [°C] [Max] | 28 °C |
Insteltemperatuur sensor [°C] [Min] | 8 °C |
Kleur | Wit RAL 9016 |
Koppelingstype | Zonder staartstuk |
Ontwerp | Haaks |
Productgroep | Sensor set |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelelement type | Ingebouwde sensor |
RLV type | RLV-KB |
Sensormedia | Vloeistof |
Sensorontwerp | RAE-K |
Type | RAE-K + RLV-KB |
Type aansluiting naar afsluiter | M30x1.5 |
Type verpakking | Doos |
UK RoHS compliance | Out of scope |