Retourtemperatuurbegrenzers, FJVR afsluiters, DN 10, Haaks

003L1009

Retourtemperatuurbegrenzer – afsluiter, type FJVR, moet worden gecombineerd met FJVR regelelement

Productdata

Bruto gewicht 0.254 Kg
Netto gewicht 0.244 Kg
Volume 0.256 Liter
EAN 5702420011776

 

Aansluitmaat binnen R 3/8
Aansluitmaat buiten Rp 3/8
Afsluitermaat DN 10
China RoHS compliance Out of scope
Description Retourtemperatuurbegrenzer – afsluiter, type FJVR, moet worden gecombineerd met FJVR regelelement
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Inhoud van set Afsluiter
Kvs-waarden [m³/u] 0.39 m³/h
Ontwerp Haaks
Productgroep Return temperature limiters
Productnaam SCIP-dossier FJVR valve
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Type FJVR valves
UK RoHS compliance Out of scope
Verschildrukbereik [bar] [Max] 1 bar
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality