Knelfittingen voor stalen en koperen leidingen, G 1/2" A, 10, Chroom
Knelfittingen voor stalen en koperen leidingen, G 1/2" A, 10, Chroom

013G4192

Cu/stalen fittingen voor 10mm-leiding

Productdata

Bruto gewicht 0.05 kg
Netto gewicht 0.05 kg
EAN 5702420069920

 

Aansluitingen G 1/2" A
Afwerking Chroom
Beschrijving Cu/stalen fittingen voor 10mm-leiding
Buisdiameter [mm] 10
Gebruik voor staal en koper
Productgroep Knelfittingen
Schroefdraad Extern
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Type Knelfittingen voor stalen en koperen leidingen
Voor afsluiters VHX-DUO
VHX-MONO
RA-URX
RLV-X
RA-NCX
RLV-CX
Voor buizen Staal en koper
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten