LENO MSV-B, DN 40, Binnendraad
003Z4035
MSV-B DN 40, Binnendraad, handmatige inregelafsluiter
MSV-B DN 40, Binnendraad, handmatige inregelafsluiter
Bruto gewicht | 1.66 kg |
Netto gewicht | 1.66 kg |
EAN | 5702420096506 |
Bruto gewicht | 1.66 kg |
Netto gewicht | 1.66 kg |
EAN | 5702420096506 |
Aansluitingen | Rp 1½ |
Aansluittypen | Binnendraad |
Afsluit functie | Ja |
Afsluitermaat | DN 40 |
Aftapfunctie | Nee |
Beschrijving | MSV-B DN 40, Binnendraad, handmatige inregelafsluiter |
Drukklasse | PN 20 |
Instel schaal | Ja |
Kvs-waarden [m³/u] | 26 m³/h |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
Productgroep | Handmatige inregeling |
Testpluggen | Met testpluggen |
Type | LENO MSV-B |
Ventielbodymateriaal | DZR messing |
Aansluitingen | Rp 1½ |
Aansluittypen | Binnendraad |
Afsluit functie | Ja |
Afsluitermaat | DN 40 |
Aftapfunctie | Nee |
Beschrijving | MSV-B DN 40, Binnendraad, handmatige inregelafsluiter |
Drukklasse | PN 20 |
Instel schaal | Ja |
Kvs-waarden [m³/u] | 26 m³/h |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
Productgroep | Handmatige inregeling |
Testpluggen | Met testpluggen |
Type | LENO MSV-B |
Ventielbodymateriaal | DZR messing |