LENO MSV-B, DN 25, Binnendraad
003Z4033
MSV-B DN 25, Binnendraad, handmatige inregelafsluiter
MSV-B DN 25, Binnendraad, handmatige inregelafsluiter
Bruto gewicht | 0.96 kg |
Netto gewicht | 0.83 kg |
EAN | 5702420096469 |
Bruto gewicht | 0.96 kg |
Netto gewicht | 0.83 kg |
EAN | 5702420096469 |
Aansluitingen | Rp 1 |
Aansluittypen | Binnendraad |
Afsluit functie | Ja |
Afsluitermaat | DN 25 |
Aftapfunctie | Nee |
Beschrijving | MSV-B DN 25, Binnendraad, handmatige inregelafsluiter |
Drukklasse | PN 20 |
Instel schaal | Ja |
Kvs-waarden [m³/u] | 9.5 m³/h |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
Productgroep | Handmatige inregeling |
Testpluggen | Met testpluggen |
Type | LENO MSV-B |
Ventielbodymateriaal | DZR messing |
Aansluitingen | Rp 1 |
Aansluittypen | Binnendraad |
Afsluit functie | Ja |
Afsluitermaat | DN 25 |
Aftapfunctie | Nee |
Beschrijving | MSV-B DN 25, Binnendraad, handmatige inregelafsluiter |
Drukklasse | PN 20 |
Instel schaal | Ja |
Kvs-waarden [m³/u] | 9.5 m³/h |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
Productgroep | Handmatige inregeling |
Testpluggen | Met testpluggen |
Type | LENO MSV-B |
Ventielbodymateriaal | DZR messing |