Verwarmingskabels, DEVIpipeguard™ (B), 10W/m@10°C, 1.00 m, Voedingsspanning [V] AC: 230
98300709
Dit product is niet meer leverbaar.
Kabeltype: Dubbele geleider, Verwarmingsprincipe: Zelfbegrenzend
Kabeltype: Dubbele geleider, Verwarmingsprincipe: Zelfbegrenzend
Bruto gewicht | 0.11 Kg |
Netto gewicht | 0.109 Kg |
EAN | 5703466193358 |
Bruto gewicht | 0.11 Kg |
Netto gewicht | 0.109 Kg |
EAN | 5703466193358 |
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
Buigdiameter [in] [Min] | 50 mm |
Buitenste mantel | TPE |
Certificeringsbedrijf | VDE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dekking gevlochten afscherming [%] [Min] | 70 % |
Description | DEVIpipeguard 10 Op maat geknipt |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Garantie [jaar] | 5 |
Goedkeuring |
VDE CE UkrTEST EAC |
Goedkeuringsnorm | DIN VDE 0254: 1994-06 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installatietemperatuur [°C] [Min] | -50 °C |
Isolatie geleider | Zelfbegrenzende matrix |
Kabel op haspel | Ja |
Kabelafscherming | Omvlechting van vertind koper |
Kabelbreedte [mm] | 11.8 mm |
Kabelhoogte [mm] | 5.5 mm |
Kabellengte [m] | 1 m |
Kabeltype | Dubbele geleider |
Kabelvermogen [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Kleur buitenste mantel | Blauw |
Loodvrij | Ja |
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 85 °C |
Op maat geknipt | Ja |
Productgroep | Heating Cables |
Toepassing | Pipe / tank frost protection |
Type | DEVIpipeguard™ (B) |
Uitloper | Nee |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC-CODE | 26121601 |
Uv-bescherming | Nee |
Versie | Cut-to-length |
Verwarmingsprincipe | Zelfbegrenzend |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Vulmateriaal | TPE |
Warranty type | 5-year product warranty |
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
Buigdiameter [in] [Min] | 50 mm |
Buitenste mantel | TPE |
Certificeringsbedrijf | VDE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dekking gevlochten afscherming [%] [Min] | 70 % |
Description | DEVIpipeguard 10 Op maat geknipt |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Garantie [jaar] | 5 |
Goedkeuring |
VDE CE UkrTEST EAC |
Goedkeuringsnorm | DIN VDE 0254: 1994-06 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installatietemperatuur [°C] [Min] | -50 °C |
Isolatie geleider | Zelfbegrenzende matrix |
Kabel op haspel | Ja |
Kabelafscherming | Omvlechting van vertind koper |
Kabelbreedte [mm] | 11.8 mm |
Kabelhoogte [mm] | 5.5 mm |
Kabellengte [m] | 1 m |
Kabeltype | Dubbele geleider |
Kabelvermogen [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Kleur buitenste mantel | Blauw |
Loodvrij | Ja |
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 85 °C |
Op maat geknipt | Ja |
Productgroep | Heating Cables |
Toepassing | Pipe / tank frost protection |
Type | DEVIpipeguard™ (B) |
Uitloper | Nee |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC-CODE | 26121601 |
Uv-bescherming | Nee |
Versie | Cut-to-length |
Verwarmingsprincipe | Zelfbegrenzend |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Vulmateriaal | TPE |
Warranty type | 5-year product warranty |