Haspel voor uitlopers, DSWA, 1 x1.5 mm²
Haspel voor uitlopers, DSWA, 1 x1.5 mm²

140F0903

DSWA Uitloper 1 x 1,5 mm² met afscherming

Productdata

Bruto gewicht 0.06 kg
Netto gewicht 0.05 kg
EAN 5703466233351

 

Aantal geleiders uitloper 1
Beschrijving DSWA Uitloper 1 x 1,5 mm² met afscherming
Certificeringsbedrijf UkrTEST
Kabel op haspel Ja
Maat uitloper [mm²] 1.5 mm²
Op maat geknipt Ja
Productgroep Verwarmingskabels
Productnaam DSWA 15
Type Haspel voor uitlopers
Type uitloper DSWA
Uitloper Ja

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality