Devidry-set 100
Devidry-set 100

19911001

Devidry-set 100

Productdata

Bruto gewicht 1.04 kg
Netto gewicht 1.03 kg
EAN 5703466177921

 

2-polige schakelaar Nee
Beschrijving Devidry-set 100
Certificeringsbedrijf Intertek Semko
DIN-montage Nee
Display (ja/nee) Ja
Garantie [jaar] 2
Max. ohmse belasting [A] 10
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 45 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 5 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 65 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -20 °C
Pakketbreedte [mm] 230 mm
Pakketdiepte [mm] 280 mm
Pakkethoogte [mm] 80 mm
Productgroep Verwarmingsmatten
Productnaam DEVIdry™ stekkerset 100
Set accessoires Montagegereedschap voor Devidry
Devidry C100 regeling
Devidry CD circuitapparaat
Devidry CD vrouwelijke connector uitgangskabel
Temperatuurbegrenzer [°C] [Max] 35 °C
Temperatuurbegrenzer [°C] [Min] 5 °C
Type DEVIdry™ Kit
Type indicator LED
Type regeling Hysterese
Voedingsspanning [V] AC [max.] 240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 220 V

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality