Accessoires, Thermostaten, Verpakkingshoeveelheid: 1

140F1086

Daksensor voor 850 IV

Productdata

Bruto gewicht 1.454 Kg
Netto gewicht 1.44 Kg
Volume 4.677 Liter
EAN 5703466209271

 

Certificeringsbedrijf EAC
China RoHS compliance Out of scope
Description Daksensor voor 850 IV
Diepte [mm] 53 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garantie [jaar] 2
Gebruikt in product DEVIreg™ 850
Goedkeuring EAC
Hoogte [mm] 216 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] -50 °C
Pakketbreedte [mm] 232 mm
Pakketdiepte [mm] 280 mm
Pakkethoogte [mm] 72 mm
Productbeschrijving Sensor voor Devireg™ 850
Productgroep Accessories
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement type devibus
SCIP-dossiernr. 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804
Toepassing Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Type Thermostat accessories
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC-CODE 40101830
Verpakkingshoeveelheid 1
Voedingsspanning [V] AC [max.] 240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 220 V
Warranty type 2-year product warranty

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality