Productdata

Bruto gewicht 0.16 kg
Netto gewicht 0.16 kg
EAN 5013567873104

 

Aan/uit-regeling Ja
Beheren van verontreiniging Graad 2
Beschrijving Electronic room thermostat with setting dial, LED status indicators for Power On and Thermostat Calling.
Volt free contacts. 5K night set-back
Breedte [mm] 85 mm
Diepte [mm] 42 mm
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Hoogte [mm] 86 mm
Kogeldruktest [°C] 75 °C
Lagere nachttemperatuur Ja
Medium A
Nominale waarde relais inductief [A] 1 A
Nominale waarde relais resistief [A] 3 A
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 45 °C
Ontwerpnorm EN 60730-2-7
Productgroep Kamerthermostaat, RET
Schakeldifferentie [°C] [Max] 1 °C
Temperatuur [°C] [Max] 30 °C
Temperatuur [°C] [Min] 5 °C
Temperatuurbegrenzer [°C] [Max] 30 °C
Temperatuurbegrenzer [°C] [Min] 5 °C
Temperatuurnauwkeurigheid ±1°C
Tolerantie ±15%
Type RET230
Type schakelaar SPDT
Type voeding 230Vac
Voedingsspanning [V] AC 230 V

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality