Toont 18 product (en)
Kijkglasmof, SGR, 1/2 inch, NPT
Max. Werkdruk [bar]: 35.0, Vochtindicator: Geen indicator, Aansluittype: NPT, Aansluitmaat: 1/2 inch
Kijkglasmof, SGR, 3/4, G
Max. Werkdruk [bar]: 35.0, Vochtindicator: Geen indicator, Aansluittype: G, Aansluitmaat: 3/4
Kijkglasmof, SGR, 3/4 inch, NPT
Max. Werkdruk [bar]: 35.0, Vochtindicator: Geen indicator, Aansluittype: NPT, Aansluitmaat: 3/4 inch
Kijkglasmof, SGRN, 1/2 inch, NPT
Max. Werkdruk [bar]: 35.0, Vochtindicator: N-indicator, Aansluittype: NPT, Aansluitmaat: 1/2 inch
Kijkglasmof, SGRN, 1/2, G
Max. Werkdruk [bar]: 35.0, Vochtindicator: N-indicator, Aansluittype: G, Aansluitmaat: 1/2