Systeemmanager, AK-SM 880
Systeemmanager, AK-SM 880

080Z4008

Type regelaar: Systeemmanager, Toepassingsgebied: Volledige voorraad, Communicatietype: ETHER; LON RS485; MODBUS; RS485

Productdata

Bruto gewicht 2.52 kg
Netto gewicht 1.84 kg
EAN 5702428867078

 

Beschermingsklasse-IP behuizing IP20
Communicatietype ETHER
LON RS485
MODBUS
RS485
Digitale uitgangen (DO) [st.] 2 pc
Display aan voorkant Ja
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Functie Dataverzameling, bewakingsunit
Goedkeuring C UL US LISTED
C-TICK
CE
CMIM
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Meer informatie met Display & keypad
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Electron. control accessories
Productgroep Bewakingsoplossingen
Productnaam Systeemmanager
Taal product Chinees
Tsjechisch
Deens
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Hongaars
Italiaans
Pools
Portugees
Russisch
Spaans
Toepassingsgebied Volledige voorraad
Type AK-SM 880
Type regelaar Systeemmanager
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.] 240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 100 V

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten