Systeemmanager, AK-SM 800AL
Systeemmanager, AK-SM 800AL

080Z4014

Functie: Dataverzameling, Toepassingsgebied: Koelingsvergunning, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP20, Type regelaar: Alarm Logger

Productdata

Bruto gewicht 2.41 kg
Netto gewicht 1.84 kg
EAN 5702428851831

 

Beschermingsklasse-IP behuizing IP20
Communicatietype ETHER
MODBUS
Digitale uitgangen (DO) [st.] 2 pc
Display aan voorkant Ja
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Functie Dataverzameling
Goedkeuring C-TICK
CE
C UL US LISTED
CMIM
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Meer informatie Met aanraakdisplay
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Electron. control accessories
Productgroep Bewakingsoplossingen
Productnaam Systeemmanager
Taal product Engels
Toepassingsgebied Koelingsvergunning
Type AK-SM 800AL
Type regelaar Alarm Logger
Uitrusting
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.] 240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 100 V

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality