Systeemmanager, AK-SM 720

080Z8513

Type regelaar: Systeemmanager, Toepassingsgebied: Monitor, alarm, Communicatietype: LON; TCP/IP; RS232; MODBUS

Productdata

Bruto gewicht 0.969 Kg
Netto gewicht 0.645 Kg
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428134422

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.003
1 Primary battery weight Kg 0.003
Analoge ingangen (AI) [st.] 11 pc
Batterij aantal 1
Battery type or Name Lithium coin cell
Communicatietype LON
MODBUS
RS232
TCP/IP
Digitale uitgangen (DO) [st.] 8 pc
Display aan voorkant Nee
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Functie Alarmmonitor, datalogging
Goedkeuring C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Meer informatie Po-optimaliseren, Master Control
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Electron. control accessories
Productgroep Supervisory solutions
Productnaam Systeemmanager
REACH kandidatenlijst stoffen No
Taal product Deens
Engels
Fins
Swedish
Toepassingsgebied Monitor, alarm
Type AK-SM 720
Type regelaar Systeemmanager
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC 24 V
Voedingsspanning [V] DC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality