Systeemmanager, AK-SM 720
Systeemmanager, AK-SM 720

080Z8511

Type regelaar: Systeemmanager, Toepassingsgebied: Monitor, alarm, Communicatietype: LON; MODBUS; RS232; TCP/IP

Productdata

Bruto gewicht 0.96 kg
Netto gewicht 0.65 kg
EAN 5702428134408

 

Analoge ingangen (AI) [st.] 11 pc
Communicatietype LON
MODBUS
RS232
TCP/IP
Digitale uitgangen (DO) [st.] 8 pc
Display aan voorkant Nee
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Functie Alarmmonitor, datalogging
Goedkeuring C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Meer informatie Po-optimaliseren, Master Control
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Electron. control accessories
Productgroep Bewakingsoplossingen
Productnaam Systeemmanager
Supply voltage [V] DC 24 V
Taal product Nederlands
Engels
Frans
Duits
Italiaans
Toepassingsgebied Monitor, alarm
Type AK-SM 720
Type regelaar Systeemmanager
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC 24 V
Voedingsspanning [V] DC 24 V

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten