Systeemmanager, AK-SM 350
Systeemmanager, AK-SM 350

080Z8504

Dit product is niet meer leverbaar.

Type regelaar: Systeemmanager, Toepassingsgebied: Monitor, alarm, Communicatietype: LON; MODBUS; RS232; TCP/IP;

Productdata

Bruto gewicht 2.12 kg
Netto gewicht 2 kg
EAN 5702423280155

 

Analoge ingangen (AI) [st.] 16 pc
Communicatietype LON
MODBUS
RS232
TCP/IP
TP BUS
Digitale uitgangen (DO) [st.] 2 pc
Display aan voorkant Ja
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Functie Dataverzameling, bewakingsunit
Goedkeuring C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Meer informatie Po-optimaliseren
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Electron. control accessories
Productgroep Bewakingsoplossingen
Productnaam Systeemmanager
Taal product Tsjechisch
Engels
Pools
Toepassingsgebied Monitor, alarm
Type AK-SM 350
Type regelaar Systeemmanager
Uitrusting
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.] 230 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 115 V

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality