Elektromagneetspoel, BO110C, Kabel, 5.00 m, Voedingsspanning [V] AC: 110, Multi-verpakking

018Z6593

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Elektrische aansluiting: Kabel, Voedingsspanning [V] AC: 110, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67

Productdata

Bruto gewicht 0.988 Kg
Netto gewicht 0.795 Kg
Volume 2.003 Liter
EAN 5702423040018

 

Aardaansluiting Uitw. aansluiting
Green/yellow wire
Actuator grootte 13.5 mm
ATEX Verkooptekst -40Cta+60C
II 2G Ex mb IIC T4 Gb
Belastingclassificatie Continu
Beschermingsklasse behuizing Nema (~) 6
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
China RoHS compliance Out of scope
Doorsnede geleider [mm2] 3 x 0.75 mm2
Elektrische aansluiting Kabel
Elektrische connector 3 kernkabels
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Goedkeuring ATEX - Cat. 2 - Zone 1
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 10 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolatieklasse van spoelwikkeling Klasse H tot IEC 85
Kabellengte [inch] 196 in
Kabellengte [m] 5 m
Kleur Zwart
Naam onderdelenprogramma EV210B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
EV310B
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 60 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 140 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderdelen bijgevoegd IP67-afdichtingskit
Onderhoud geschikt Nee
Opmerkingen elektrische aansluitingen Bedrading aardverbin. 4 mm2
Product Name Description Elektromagneetspoel
Productaccessoires Toebehoren elektromagneetspoel
Productgroep Solenoid valves
Productnaam SCIP-dossier Solenoid coils
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. vochtigheid [% RV] [max.] 100 %
Rel. vochtigheid [% RV] [min.] 0 %
SCIP-dossiernr. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Spoelaansluiting Kabel
Spoelbevestiging Vleugelschroef
Stroomverbruik [W] 50 Hz 10 W
Stroomverbruik [W] 60 Hz 10 W
Type BO110C
Type aanduiding BO110C
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] 110 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V] 110 V
Voedingsspanning [V] AC 110 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality