Overdrukklep, SFA 15, G, 10 bar

148F3210

Drukinstelling [bar]: 10, Aansluittype: G, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 3/4, Uitgang aansluitmaat [inch]: 1, Drukcertificaat: Danfoss-certificaat inbegrepen

Productdata

Bruto gewicht 1.968 Kg
Netto gewicht 1.926 Kg
Volume 1.342 Liter
EAN 5702428194167

 

Aansluiting grootte [mm] 15 mm
Aansluiting inwendig/uitwending Extern
Aansluitmaat [in] 1/2 in
Aansluitstandaard ISO 228-1
Aansluittype G
Categorie IV
China RoHS compliance Out of scope
Doorlaatoppervlak [inch2] 0.206 in²
Doorlaatoppervlak [mm2] 133 mm²
Doorstromingsdiameter [inch] 0.512 in
Doorstromingsdiameter [mm] 13 mm
Drukcertificaat Danfoss-certificaat inbegrepen
Drukinstelling [bar] 10 bar
Drukinstelling [psig] 145 psig
EU RoHS compliance Out of scope
Gecertificeerde afvoercoëf. 0.73 kg
Goedkeuring CE
EAC
TS
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 3/4
Koelmiddel(en) R134a
R170
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Lift [mm] 4.8 mm
Nominale diameter DN 15
Opmerkingen 0
Product Name Description Overdrukklep
Productbeschrijving Overdrukklep
Productgroep Safety relief valves
REACH kandidatenlijst stoffen No
Richting Haaks
Temperatuurbereik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 212 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type SFA 15
Uitgang aansluitmaat [inch] 1
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep 1

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality