Flens, 6 mm, Stomplas

006-1110

Dit product is niet meer leverbaar.

Aansluitstandaard: EN 10220, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: FA 15

Productdata

Bruto gewicht 0.832 Kg
Netto gewicht 0.82 Kg
Volume 0.901 Liter
EAN 5702422077244

 

Aansluiting grootte [mm] 6 mm
Aansluitmaat [in] 1/4 in
Aansluitstandaard EN 10220
Aansluittype Stomplas
EU RoHS compliance Out of scope
Flens ontwerp Groef
Tong
Flens vorm Ovaal
Flensversie 1.1
Gebruikt in product FA 15
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiaal Specificatie. Staal
Onderdelen bijgevoegd 2 flenzen
2 pakkingen
2 tapeinden
4 moeren
Product Name Description Flange set
Productgroep Flanges
Trekboutafmetingen M12 x 127 mm
Type Flange
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality