Accessoire, CB-NO
Accessoire, CB-NO

037H0111

Dit product is niet meer leverbaar.

CB-NO Aux. Contact - Make, Used for product: CI 6-50

Productdata

Bruto gewicht 0.01 kg
Netto gewicht 0.01 kg
EAN 5702423013623

 

Bevestiging VOORKANT
Contact ordening AC15=6 A, 500 V
Functie MAAK
Gebruikt in product CI 6-50
Goedkeuring EAC
UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 20 pc
Productbeschrijving Hulpcontact
Productgroep Contactor/motorstarter access
Productnaam Auxiliary contact block
Type Accessoire
Type aanduiding CB-NO
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality