APP pumps, APP 5.1

180B3005

Flow [gpm] [Max]: 21.7, Flow [l/min] [Max]: 83.7, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No

Produkta informācija

Bruto svoris 33.862 Kilogram
Grynasis svoris 26.5 Kilogram
Tūris 31.46 Liter
EAN 5715162667477

 

Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 50 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] 0 °C
Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.] 122 °F
Aplinkos temperatūra [°F] [Min.] 32 °F
ATEX atitiktis No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Garso galios lygis [db(A)] 78 dBA
Greitis [aps./min.] [Maks.] 1800 aps./min
Greitis [aps./min.] [Min.] 700 aps./min
Išleidimo jungties dydis (metrinis) M6
Išleidimo jungties dydis (metrinis) M42
Išleidimo jungties standartas Metrinis
Išleidimo jungties standartas Metrinis
Išleidimo jungties tipas Sriegis
Išleidimo jungties tipas Sriegis
Išleidimo slėgis [barg] [maks.] 83 barg
Išleidimo slėgis [barg] [min.] 20 barg
Išleidimo slėgis [psig] [maks.] 1200 psig
Išleidimo slėgis [psig] [min.] 290 psig
Išstūmimas [cm³/aps.] 50.2 cm³/aps.
Išstūmimas [col.³/aps.] 3.06 in³/aps.
Kilmės šalis Danija
Korpuso medžiaga Dvigubas
Nuolatinis greitis [aps./min.] [min.] 700 aps./min
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Patvirtinimas CE
Produkto aprašymas APP pumps
Produktų grupė Pump
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Sandarinimo medžiaga NBR
Savybės Pump for sea- or brackish water
Srautas [gpm] [maks.] 21.7 gal/min
Srautas [gpm] [min.] 7.4 gal/min
Srautas [l/min] [maks.] 83.7 l/min
Srautas [l/min] [min.] 28.5 l/min
Srautas [m³/h] [Maks.] 5 m³/h
Srautas [m³/h] [Min.] 1.7 m³/h
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 50 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] 2 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.] 122 °F
Terpės temperatūra [°F] [Min.] 36 °F
Tinkamas naudoti Taip
Tipas APP 5.1-10.2
Tipo pavadinimas APP 5.1
UL evaluated Out of scope
Įėjimo jungties dydis (metrinis) M42
Įėjimo jungties standartas Metrinis
Įėjimo jungties tipas Sriegis
Įėjimo slėgio smailė [barg] [maks.] 5 barg
Įėjimo slėgio smailė [psig] [maks.] 73 psig
Įėjimo slėgis [barg] [maks.] 5 barg
Įėjimo slėgis [barg] [min.] 0.5 barg
Įėjimo slėgis [psig] [maks.] 72.5 psig
Įėjimo slėgis [psig] [min.] 7.3 psig

Accessories

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality