FC-302N110T5E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXD0

136X9482

Variateurs de fréquence
FC-302N110T5E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXD0
VLT® AutomationDrive FC-302
(N110) 110 kW / 150 HP, Triphasé
380 - 500 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A2 (C3)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB avec revêtement, Fusible
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: D3H
Sans option C1, MCB-107 Alim. sec. 24V CC
PROFINET MCA 120, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-302N110T5E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXD0

Détails du produit

Poids brut 76 kg
Poids Net 71 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853181315

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Puissance nominale N110 (N110) 110 kW / 150 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 5 380 - 500 V CA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H2 RFI classe A2 (C3)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur 7 Fusible
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B Q Accès radiateur
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AL PROFINET MCA 120
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D D0 MCB-107 Alim. sec. 24V CC
Taille du châssis D3H D3H
Code type partie 1 FC-302N110T5E20H2XGC
Code type partie 2 7XQSXXXXALBXCXXXXD0
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 150 % (HO) [kW] 110
Puissance 110 % (NO) [kW] 132
Hauteur (mm) 909,0
H avec opt.régén.+rép.cha.[mm] 1004,0
Largeur sans option C (mm) 250,0
Profondeur (mm) 375,0
Prof. avec option A/B (mm) 375,0
kVA 147
Dissipation thermique NO [W] 2954
Dissipation thermique NO [W] 2724
Dissipation thermique HO [W] 2289
Dissipation thermique HO [W] 2051
Courant permanent (NO) [A] 260
Courant de surcharge (NO) [A] 286
Courant permanent (NO) [A] 240
Courant de surcharge (NO) [A] 264
Courant permanent (HO) [A] 212
Courant de surcharge (HO) [A] 318
Courant permanent (HO) [A] 190
Courant de surcharge (HO) [A] 285
Poids brut calculé [kg] 62.3
Poids net calculé [kg] 62
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-302N110T5E20H2XGC
Code modèle 02 7XQSXXXXALBXCXXXXD0

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality