Détails du produit

Poids brut 1.45 kg
Poids Net 1.25 kg
Volume 11.871 dm3
Numéro EAN 5710107575947

Printed Circuit Board (PCA)

Assemblages à circuits imprimé Carte de puissance

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Phase (T) Triphasé
Puissance (P90K) 90 KW / 125 CV
Taille de boîtier C2
Tension secteur (7) 525 - 690 VAC *

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Phase (T) Triphasé
Puissance (P90K) 90 KW / 125 CV
Taille de boîtier C2
Tension secteur (7) 525 - 690 VAC *

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Catégorie DrivePro Pièce de rechange de valise
Pièce de rechange recommandée
Pièce de rechange
Phase (T) Triphasé
Puissance nominale (P75K) 75 kW / 100 HP
Taille de boîtier C2
Tension secteur (7) 525 - 690 V CA *

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Phase (T) Triphasé
Puissance nominale 90 kW / 125 HP
Taille de boîtier C2
Tension secteur (7) 525 - 690 V CA *

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality