BOCK, FX16/1751, Open Type Compressor

097C1424

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 11707

Détails du produit

Poids brut 192.388 Kilogram
Poids Net 177.788 Kilogram
Volume 448.38 Liter
Numéro EAN 5715162658864

 

2nd/3rd sight glass No
Alimentation du compresseur [V] w/o motor
Capacity regulator 2x 230V AC,50Hz
Clutch type No
Couleur Blue (standard)
Cylindre 6
Description Compressor FX16/1751 SERVICE
Discharge connection size [mm] 42 mm
Désignation du modèle FX16/1751
Elevated base plate No
Family F Compressors
Fluides R134a
R404A
R407C
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
Groupe de produits Open type compressors
Legacy BOCK ID 11707
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FX16/1751
Mounting position capacity regulator Serial position
Nom du produit Reciprocating compressor F
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub E55
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Suction connection size [mm] 54 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1 5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 2 1/8 in
Technologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Type FX16

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality