BOCK, FX76/1800, Open Type Compressor

097C1394

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 11577

Détails du produit

Poids brut 239 Kilogram
Poids Net 224.4 Kilogram
Volume 448.38 Liter
Numéro EAN 5715162656228

 

Alimentation du compresseur [V] w/o motor
Capacity regulator 1x 230V AC,50/60Hz
Clutch type No
Couleur Blue (standard)
Cylindre 6
Description Compressor FX76/1800
Discharge connection size [mm] 42 mm
Désignation du modèle FX76/1800
Elevated base plate No
Family F Compressors
Fluides R404A
R407C
R134a
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
Groupe de produits Open type compressors
Legacy BOCK ID 11577
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FX76/1800
Mounting position capacity regulator Serial position
Nom du produit Reciprocating compressor F
Nom du produit dans le dossier SCIP F(X)76/…. – series
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Nº de dossier SCIP e7647917-66ef-46af-bba0-55a677cabf0c
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Oil type BOCKlub E55
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Step protection for CR/SU No
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Suction connection size [mm] 54 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1 5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 2 1/8 in
Technologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Type FX76

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality