Meubel-/ruimteregeling (EEV), AK-CC55 Single Coil UI

084B4083

Functie: AKV, Pe, 5 relais, display, Productkenmerken: S2 injectieregeling; CO2-conform; Pe-signaal, Communicatietype: MODBUS; Optionele LON, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 10

Productdata

Bruto gewicht 524 Gram
Netto gewicht 350 Gram
Volume 1.952 Liter
EAN 5702428523639

 

Analoge ingangen (AI) [st.] 6 pc
Analoge uitgangen (AO) [st.] 1 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Communicatie ingebouwd MODBUS
Communicatiekaartoptie LON RS485
Communicatietype MODBUS
Optionele LON
Digitale ingangen (DI) [st.] 3 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.] 6 pc
Display aan voorkant Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik [VA] 5 VA
EU RoHS compliance Out of scope
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Functie AKV, Pe, 5 relais, display
Goedkeuring C-TICK
CE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 10 pc
Identiek product 084B4183
In scope of WEEE Yes
Max. aantal verdampers 1 pc
Ondersteuning druktransmitter Ratiometrisch
Ondersteuning temperatuursensor NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Productgroep Evaporator and room control
Productkenmerken CO2-conform
Pe-signaal
S2 injectieregeling
Productnaam Meubel-/ruimteregeling (EEV)
Sensoraansluiting Schoefklemmen
Toepassingsgebied Koelingsregeling
Type AK-CC55 Single Coil UI
Type regelaar Regel. koel/vriesmeubel enkele spoel m. disp.
Type Ventieluitgang AKV
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.] 230 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 115 V

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality