VFGS 2, PN 40, DN 80, 80.00 m³/h, Bride

065B2460

VFGS2 PN40 80/80 2 voies, à bride, aller/ret.

Détails du produit

Poids brut 40.5 Kilogram
Poids Net 40.5 Kilogram
Volume 90 Liter
Numéro EAN 5702421803776

 

Application Régulation de température
Caractéristique du débit Linéaire optimisé
China RoHS compliance Out of scope
Course [mm] 18 mm
Description VFGS2 PN40 80/80 2 voies, à bride, aller/ret.
Diamètre [mm] 80 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Facteur de cavitation 0.45
Fluide autorisé Régulation de température
Fluide de remplacement Eau de circulation
Fonction Limitation de pression
Groupe de produits Pressure flow controllers
Matériau du corps de vanne Acier coulé GP240GH (GS-C 25)
Matériau du cône de vanne Acier inoxydable, mat. n° 1.4021
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable, mat. n° 1.4021
Nombre d’orifices 2
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 20 bar
Position de l’axe Normalement ouvert
Pression nominale [bar] 40 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] 0.03
Température du fluide (°C) [Max.] 350 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type VFGS 2
Types de raccordements Bride
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 80 m³/h
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality