Transmetteur de pression, MBS 3050, 0.00 bar - 207.00 bar, 0.00 psi - 3000.00 psi

060G3956

Racc. Élect.: Câble, Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18, Spécifications clés: MBS 3050-763D-A3AC04-0

Détails du produit

Poids brut 0.274 Kilogram
Poids Net 0.237 Kilogram
Volume 1.259 Liter
Numéro EAN 5702423225699

 

Alimentation positive Rouge
Autofrettage Pressure 1600 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Commentaires d'approbation ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Commentaires sur les connecteurs électriques Blindé
commun Noir
Câble 79 in
Dim. du raccord de pression 1/4-18
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 8 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Groupe de produits Sensors
Homologation ATEX
Indice de protection IP67
Longueur du câble [m] 2 m
Membrane No
Niveau de clipage bas 0.1
Niveau de clipage haut 6.25
Nom du produit Transmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIP AKS/MBS
Non-linéarité BPEL ±PE [%] 0.5 %
Numéro d'article international 5702423225699
Nº de dossier SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Plage de pression [bar] [Max.] 207 bar
Plage de pression [bar] [Min.] 0 bar
Plage de pression [psi] [max.] 3000 psi
Plage de pression [psi] [min.] 0 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.] 80 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.] 0 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.] 176 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.] 32 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -22 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 85 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 185 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -40 °F
Pression de référence Sealed gauge
Pression de surcharge max. [psi] 21750 psi
Pression Mâle/Femelle Mâle
Précision, max. +/- PE [%] 1 %
Précision, type +/- PE [%] 0.5 %
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Câble
Raccord de pression HEX [mm] 27 mm
Raccord de pression standard ANSI/ASME B1.20.1
Réglage point zéro No
Signal de sortie [V] [Max.] 5.5 V
Signal de sortie [V] [Min.] 0.5 V
Signal Sortie Voltage
Sortie positive Blanc
Spécifications clés MBS 3050-763D-A3AC04-0
MBS 3050-763D-A3AC04-0
MBS 3050-763D-A3AC04-0
MBS 3050-763D-A3AC04-0
MBS 3050-763D-A3AC04-0
MBS 3050-763D-A3AC04-0
MBS 3050-763D-A3AC04-0
MBS 3050-763D-A3AC04-0
MBS 3050-763D-A3AC04-0
MBS 3050-763D-A3AC04-0
MBS 3050-763D-A3AC04-0
MBS 3050-763D-A3AC04-0
MBS 3050-763D-A3AC04-0
MBS 3050-763D-A3AC04-0
MBS 3050-763D-A3AC04-0
MBS 3050-763D-A3AC04-0
MBS 3050-763D-A3AC04-0
MBS 3050-763D-A3AC04-0
MBS 3050-763D-A3AC04-0
MBS 3050-763D-A3AC04-0
MBS 3050-763D-A3AC04-0
MBS 3050-763D-A3AC04-0
MBS 3050-763D-A3AC04-0
MBS 3050-763D-A3AC04-0
MBS 3050-763D-A3AC04-0
MBS 3050-763D-A3AC04-0
MBS 3050-763D-A3AC04-0
MBS 3050-763D-A3AC04-0
MBS 3050-763D-A3AC04-0
MBS 3050-763D-A3AC04-0
MBS 3050-763D-A3AC04-0
MBS 3050-763D-A3AC04-0
MBS 3050-763D-A3AC04-0
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Sécurité intrinsèque No
Temps de réponse max. [ms] 4 ms
Tension d’alimentation [V] DC [max.] 32 V
Tension d’alimentation [V] DC [min.] 9 V
Type MBS 3050
Type de raccord de pression NPT
UK RoHS compliance Yes
Vibration-amortissement Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality