Micro Channel heat exchanger, MCHE D1200-C, Industrial pack

021U0089

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Rated capacity R410A [kW]: 4.9, Design pressure [MPa]: 4.5, Temperature range [°C]: -40 - 121

Produktdetails

Bruttovikt 2.759 Kilogram
Nettovikt 1.541 Kilogram
Volym 22.614 Liter
EAN 5702424291877

 

Altura de la bobina [in] 17.02 in
Altura de la bobina [mm] 432.3 mm
Anslutningsmaterial Koppar
Antal per förpackningsformat 32 antal
Bedingungen Nennleistung [IMP] Umgebungstemperatur = 95°F
Delta t =21,6°F
Unterkühlung = 9°F
Luftgeschwindigkeit = 591ft/min
Beräknad kap., förhållanden [SI] Omgivningstemp. = 35 °C
Delta t = 12 °C
Underkylning = 5 °C
Lufthastighet = 3 m/s
Beräknad kapacitet R410A [kW] 4.9 kW
Beräknad kapacitet R410A [TR] 1.39 TR
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flänsdelning [mm] 1.1 mm
Flöde Enkelflöde
Flödesgrupp 1
2
Förpackningsformat Industripack
Godkännande EAC
PED
UL
Godkännanden SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Husmaterial Aluminium
Identisk produkt 021U0082
Ingång, storlek [mm] 7.94 mm
Ingång, storlek [tum] 5/16 tum
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Invändig volym [cm3] 300 cm³
Invändig volym [tum3] 18.3 in³
Konstruktionstryck [bar] 4.5 MPa
Konstruktionstryck [psig] 653 psig
Köldmedium R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Longitud de la bobina [in] 18.19 in
Longitud de la bobina [mm] 462 mm
Max. Arbetstryck [bar] 45 bar
Max. Arbetstryck [psig] 653 psig
Monteringsskena, material Aluminium
Número de pieza DF0131
Número de tubos [uds] 43
Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Max] 72 °C
Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Max] 162 °F
Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Heat exchangers
Produktnamn Värmeväxlare med mikrokanaler
Produkttillbehör Nej
Profundidad de la bobina [in] 0.63 in
Profundidad de la bobina [mm] 16 mm
Servicerbar Nej
Temperaturområde [°C] [Max] 121 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 250 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Tillämpningsområde Kylning
Aire acondicionado
Typ MCHE D1200-C
Typbeteckning D1200-C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [mm] 7.94 mm
Utlopp, storlek [tum] 5/16 tum
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality