Échangeur de chaleur tube à tube, HE 0.5

015D0001

Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 35.0

Détails du produit

Poids brut 0.34 Kilogram
Poids Net 0.319 Kilogram
Volume 0.296 Liter
Numéro EAN 5702422001355

 

Accessoires produit Non
China RoHS compliance Yes
Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Dimension entrée [mm] 12 mm
Dimensions de sortie [mm] 6 mm
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 18 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R600
R600a
Fluides frigorigènes sans huile R513A
Groupe de produits Heat exchangers
Homologation EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Chine
Maintenable Non
Nom du produit Échangeur de chaleur tube à tube
Nom du produit dans le dossier SCIP HE 0.5 - 8.0
Nº de dossier SCIP 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 248 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -76 °F
Pression de test max. [bar] 52 bar
Pression de test max. [psig] 755 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 35 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 510 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type HE 0.5
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée à braser, ODF
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality