Voyant liquide en selle, SGS

014-1067

Désignation du modèle: Tube fitting, Utilisé pour produits: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Détails du produit

Poids brut 0.095 Kilogram
Poids Net 0.094 Kilogram
Volume 0.078 Liter
Numéro EAN 5702428255653

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dimension du raccord [in] 2 1/8 in
Dimensions du tube [in] 2 1/8 in
Désignation du modèle Tube fitting
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 80 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Sight glass accessories
Nom du produit Voyant liquide en selle
Nº de dossier SCIP 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Pression d’utilisation max. [bar] 52 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 754 psig
Présence de batteries Non
Raccordement du voyant M24 x 1
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type SGS
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisé pour les commentaires produits Raccord de tube
Utilisé pour produits SGP 24 RI
SGP 24 RN
SGP 24 RX
SGR
SGRI
SGRN

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality