Surveliitmikud PEX-plasttorudele, G 3/4", 12x1.1, Nikeldatud

013G4150

Venligst kontakt kundeservice

PEX-liitmikud torudele 12 x 1.1 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.062 Kilogram
Nettovægt 0.062 Kilogram
Volume 0.088 Liter
EAN nr. 5702420034430

 

Afslut Forniklet
Antal pr. pakkeformat 10 stk.
Anvendelse til Pex-rør
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 6 bar
Description PEX-fittings til rør 12 x 1.1 mm
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
Gevind Intern
Indeholder batterier No
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Compression fittings
Produktlabel Yes
Prøvetryk [bar] 10 bar
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rørdimension [mm] 12x1.1
SCIP-dossier nr. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Til rørføringer PEX-plast
Til ventiler Samlinger
Manifold CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Tilslutninger G 3/4"
Type Compression fittings for PEX plastic tubings

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality