AFPA, PN 25, 1.00 bar - 5.00 bar, 80 cm²

003G1019

AFPA PB25 1-5 80cm2 argent

Détails du produit

Poids brut 9.74 Kilogram
Poids Net 9.075 Kilogram
Volume 26.809 Liter
Numéro EAN 5702421808337

 

China RoHS compliance Out of scope
Couleur Silver
Course [mm] 7 mm
Description AFPA PB25 1-5 80cm2 argent
Diamètre [mm] [Max.] 125 mm
Diamètre [mm] [Min.] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction Limiteur de press. diff.
Groupe de produits Actuators - Pressure Flow
Limitation du débit Non
Nom du produit dans le dossier SCIP AFP/A/B
Nº de dossier SCIP 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Pression d'utilisation [bar] [Max.] 25 bar
Pression nominale PN 25
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries Non
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] 5 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] 1 bar
Régulateur de pression Limiteur de pression
Régulation du débit Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [cm2] 80 cm²
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Type AFPA
Type de réglage Adjustable
UK RoHS compliance Out of scope
Version de montage Bipasse

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality