FCD302P1K5T4B66H1X1FMFCXXXXXAXBXXXXXXDX

131X9576

FCD302P1K5T4B66H1X1FMFCXXXXXAXBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
1,5 kW / 2,0 HP, 380-480 V CA (Triphasé), Noir std IP66/TYPE4X

Code de modèle: FCD302P1K5T4B66H1X1FMFCXXXXXAXBXXXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 9.64 kg
Poids Net 9.64 kg
Volume 29.808 l
Numéro EAN 5710107291786

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FCD VLT® Decentral Drive FCD
Série VLT 302 302
Puissance nominale P1K5 1,5 kW / 2,0 HP
Tension secteur T4 380-480 V CA (Triphasé)
Boîtier B66 Noir std IP66/TYPE4X
Filtre RFI H1 RFI classe A1/C2
Frein X Sans frein
Configuration du matériel 1 Compl. petit boît autonome
Support de montage F Support montage 40 mm
Filetage M Filetage métrique
Option interrupteur F Interrupteur côté moteur
Afficheur C Avec connecteur afficheur
Connecteur capteurs X Sans connecteur capteurs
Connecteur moteur X Sans connecteur moteur
Connecteur secteur X Sans connecteur secteur
Connecteur bus de terrain X Sans connect. bus terrain
Réservé X Réservé
Option A AX Sans option bus terrain
Option B BX Sans option B
Réservé pour SW XXXXX Réservé pour SW
Option D DX Sans option
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Code type partie 1 FCD302P1K5T4B66H1X1FMFCXXXXX
Code type partie 2 AXBXXXXXXDX
Catalogue produits GLBL Globale (Standard)
Poids brut calculé [kg] 10.1
Poids net calculé [kg] 9.8
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FCD302P1K5T4B66H1X1FMFCXXXXX
Code modèle 02 AXBXXXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality