Accessoires FCP 106

22 produit(s) trouvé(s)

130B1107

VLT® Control Panel LCP 102

VLT Control Panel LCP102
Écran graphique éclairé avec texte en clair.
Prend en charge toutes les langues et tous les caractères de texte.
Menu rapide pour mise en service.
Sauvegarde et copie des fonctions à partir d'ensembles de paramètres.
Aide en ligne pour toutes les fonctions.

132B0200

VLT® Control Panel LCP 31

Easy-to-use local control panel for the VLT® HVAC Basic Drive.
The well-structured menu system ensures fast commissioning and
easy access to its powerful functions saving time, energy, and
money. To be used on newer products with an 8 pole connection.

134B0340

Motor Adapter Plate, FCP 106, MH1

Adapter plate for housing type MH1 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug

134B0341

Wall Mounting Plate, FCP 106, MH1

The wall mounting plate enables mounting the VLT® DriveMotor FCP106
close to the motor. The FCP 106 mounted with the wall mounting plate
meets the requirements of EN 61800-3, class C2 when a screened motor
cable up to 2 meters is used.

134B0390

Motor Adapter Plate, FCP 106, MH2

Adapter plate for housing type MH2 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug

134B0391

Wall Mounting Plate, FCP 106, MH2

The wall mounting plate enables mounting the VLT® DriveMotor FCP106
close to the motor. The FCP 106 mounted with the wall mounting plate
meets the requirements of EN 61800-3, class C2 when a screened motor
cable up to 2 meters is used.

134B0440

Kit plaque d'adaptr (dont fiches), MH3

Plaque d'adaptation du moteur pour boîtier FCP106 MH3, pour le montage du VLT sur le moteur. Usinage nécessaire pour s'adapter au moteur.

134B0441

Plaque de montage mural, FCP 106, MH3

La plaque de montage mural permet de monter le VLT® DriveMotor FCP106 à proximité du moteur. Le FCP106 qui est monté sur la plaque de montage mural répond aux exigences de la norme EN61800-3, classeC2, lorsqu'un câble moteur blindé d'un maximum de 2m est utilisé.

Afficher: