FC-103P55KT4E21H2TGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

132X5954

Variateurs de fréquence
FC-103P55KT4E21H2TGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
55 kW / 75 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP21 / Type 1
Filtre RFI classe A2
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB sans revêtement, Interrupteur alimentation
Dernière vers log. std.
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: C1
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103P55KT4E21H2TGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 42.3 kg
Poids Net 42 kg
Volume 228.095 l
Numéro EAN 5715253209609

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Refrigeration Drive
Série 103 VLT Refrigeration Drive
Puissance nominale P55K 55 kW / 75 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Boîtier E21 IP21 / Type 1
Filtre RFI H2 Filtre RFI classe A2
Frein - Arrêt sécurité T Arrêt sécurité
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur 1 Interrupteur alimentation
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier C1 C1
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Typecode FC-103P55KT4E21H2TGX
Partie 2 typecode 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Puissance(110%) (kW) 55
Hauteur (mm) 680,0
Largeur sans option C (mm) 308,0
Profondeur (mm) 310,0
Profondeur av. option A/B (mm) 310,0
KVA 73.4
Dissipation thermique SN [W] 1083
Dissipation thermique SN [W] 1083
Courant continu (Inom) (NO)[A] 106
Intermittent Current (NO) [A] 117
Continuous Current (NO) [A] 105
Intermittent Current (NO) [A] 116
Poids Brut 42.3
Poids Net [kg] 42
Material Gross Weight 42.3
Material Net Weight 42
Plant from Orderline B901
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Modelcode01 FC-103P55KT4E21H2TGX
Modelcode02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality