132H6073
Variateurs de fréquence
FC-103P3K0T4Y55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXD1
VLT® Refrigeration Drive FC-103
3,0 kW / 4,0 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55/TYPE 12 a/ plaque
Filtre RFI classe A1 / B
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Interrupteur alimentation
AK-LonWorks MCA 107, Sans option B
Sans option C1, FC_D_OPTION_103_D1
Taille de boîtier: A4
Autres options selon code modèle
Qu'il s'agisse d'exploiter des compresseurs, des pompes ou des ventilateurs, le VLT® Refrigeration Drive FC 103 vous permet d'économiser de l'énergie et de rallonger la durée de vie des composants.