131B8951
Variateurs de fréquence
FC-202P7K5T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P7K5) 7,5 kW / 10 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (long cab)(C1)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A3
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B
Autres options selon code modèle
Le VLT® AQUA Drive de Danfoss est conçu pour les applications d'eau et d'eaux usées. Avec un large éventail de caractéristiques puissantes standard et en option, le VLT® AQUA Drive présente un coût global d'utilisation des plus faibles pour les applications liées à l'eau et aux eaux usées.