FC-202P5K5T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8944

FC-202P5K5T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Variateurs de fréquence
FC-202P5K5T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P5K5) 5,5 kW / 7,5 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A2 (C3)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB avec revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: A3
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-202P5K5T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 6.57 kg
Poids Net 5.98 kg
Volume 16.53 l
Numéro EAN 5702427379244

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AQUA Drive FC-
Série 202 202
Puissance nominale P5K5 (P5K5) 5,5 kW / 7,5 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Boîtier E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H2 RFI classe A2 (C3)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier A3 A3
Typecode FC-202P5K5T4E20H2XGC
Partie 2 typecode XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance(150%) (kW) 5.5
Puissance(110%) (kW) 5.5
Hauteur (mm) 268,0
Largeur sans option C (mm) 130,0
Profondeur (mm) 205,0
Profondeur av. option A/B (mm) 220,0
KVA 9.01
Dissipation thermique SN [W] 187
Dissipation thermique SN [W] 187
Dissipation thermique SE [W] 187
Dissipation thermique SE [W] 187
Courant continu (Inom) (NO)[A] 13
Intermittent Current (NO) [A] 14.3
Continuous Current (NO) [A] 11
Intermittent Current (NO) [A] 12.1
Courant continu (Inom) (HO)[A] 13
Intermittent Current (HO) [A] 19.5
Continuous Current (HO) [A] 11
Intermittent Current (HO) [A] 16.5
Poids brut calculé [kg] 7.1
Poids net calculé [kg] 6.8
Material Gross Weight 6.57
Material Net Weight 5.98
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Modelcode01 FC-202P5K5T4E20H2XGC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality