FC-202P55KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202P55KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9064

Variateurs de fréquence
FC-202P55KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P55K) 55 kW / 75 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55 / Type 12
RFI classe A1/B (C1)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: C1
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-202P55KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 43.31 kg
Poids Net 42.11 kg
Volume 228.095 l
Numéro EAN 5702427380561

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Groupe de produits FC- VLT® AQUA Drive FC-
Série 202 202
Puissance nominale P55K (P55K) 55 kW / 75 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Boîtier E55 IP55 / Type 12
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Option A AX Sans option A
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Option B BX Sans option B
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier C1 C1
Typecode FC-202P55KT4E55H1XGX
Partie 2 typecode XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Continuous Current (HO) [A] 80
Continuous Current (NO) [A] 105
Courant continu (Inom) (HO)[A] 90
Courant continu (Inom) (NO)[A] 106
Dissipation thermique SE [W] 891
Dissipation thermique SE [W] 891
Dissipation thermique SN [W] 1083
Dissipation thermique SN [W] 1083
Fournisseur ERR01 Imposs. déterminer fournisseur
Hauteur (mm) 680,0
Hauteur (mm) NV
Intermittent Current (HO) [A] 135
Intermittent Current (HO) [A] 120
Intermittent Current (NO) [A] 117
Intermittent Current (NO) [A] 116
KVA 73.4
Largeur sans option C (mm) 308,0
Material Gross Weight 43.31
Material Net Weight 42.11
Modelcode01 FC-202P55KT4E55H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Poids Brut 42.3
Poids Net [kg] 42
Profondeur (mm) 310,0
Profondeur av. option A/B (mm) 310,0
Puissance 180% (SE) [KW] NV
Puissance(110%) (kW) 55
Puissance(150%) (kW) 45
Puissance(160%) (kW) NV
Usine recommandée ERR01 Imposs. déterminer fournisseur
Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality