131B9000
Variateurs de fréquence
FC-202P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P11K) 11 kW / 15 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55 / Type 12
RFI classe A2 (C3)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: B1
Autres options selon code modèle
Le VLT® AQUA Drive de Danfoss est conçu pour les applications d'eau et d'eaux usées. Avec un large éventail de caractéristiques puissantes standard et en option, le VLT® AQUA Drive présente un coût global d'utilisation des plus faibles pour les applications liées à l'eau et aux eaux usées.