Vue des produits (commutateur) |
GLBL |
International (standard) |
|
Segment |
NONE |
VACON 100 Industrial |
|
Code régional |
-R00 |
R00 International |
|
Tension réseau |
-5 |
380-500 V CA |
|
Courant nominal |
-0005 |
5 A |
|
Options d'installation |
-DM |
Module de variateur DM |
|
Boîtier |
+IP21 |
IP21 |
|
Panneau de commande |
+HMGR |
Clavier à aff. graph. MK01 |
|
Catégorie de limite émiss° CEM |
+EMC2 |
Environ. ind. et comm. C2 |
|
Filtre de mode commun (pr DM) |
+P000 |
Pas d'option (+P000) |
|
Filtre DUT (pour DM) |
+P000 |
Pas d'option (+P000) |
|
Hacheur de freinage |
+DBIN |
Hacheur de freinage intégré |
|
Option horloge temps réel |
+SRNO |
Pas de batterie horl. tps réel |
|
Plage de puiss. configurable |
NONE |
Aucun |
|
Bornes puissance |
+P000 |
Pas d'options d'alim. (+P000) |
|
Entrée de câble |
+QGLM |
Plaq passe-câble en m ds +IP21 |
|
Équipement B supplémentaire |
+Q000 |
Pas d'option pr Qxxx_B (+Q000) |
|
Équipement C supplémentaire |
+Q000 |
Pas d'option supp pour Qxxx_C |
|
Emballage de transport |
+GSCB |
Carton comme emball transport |
|
Exécution marine |
+E000 |
Pas d'option |
|
Emplacement de carte opt B |
+SBF4 |
Carte 2 relais + thermist SBF4 |
|
Emplacement de carte opt C |
+SCB1 |
6 DI/DO (programmable DI/DO) |
|
Emplacement de carte opt D |
+SD00 |
Pas d’option |
|
Emplacement de carte opt E |
+SE00 |
Pas d’option |
|
Sélection bus de terrain int. |
+FBM1 |
Protoc st., Modbus, N2, BacNet |
|
Niveau de documentation |
+DPAP |
Manuels papier compris (+DPAP) |
|
Préférences linguistiques doc |
+DLNL |
Manuels en néerlandais (+DLNL) |
|
Pack linguistique microprogr. |
+FL03 |
Langues UK, ES, FR, IT, NL, PT |
|
Applicatif |
+A0000 |
Pas d'applicatif |
|
Jeu de paramètres |
+L0000 |
Pas de jeu de param. d'applic. |
|
Fréq. par défaut param. moteur |
+LS50 |
Régl par déf fréq moteur 50 Hz |
|
Unité de mesure pour affichage |
+LSSI |
Unités de mesure international |
|
Options d'étiquetage |
+LPC1 |
Pas d'étiquette supplémentaire |
|
Homologation UL |
+GAUL |
Homologation UL (+GAUL) |
|
Homologation maritime |
NONE |
Aucun |
|
Homologation RCM |
+GACT |
Homologat° RCM N16307 |
|
Homologation KC |
+GAKC |
Homologation KC |
|
Homologation ukrainienne |
+GAUA |
Homologation ukrainienne |
|
Homologation EAC |
+GAEA |
Homologation EAC |
|
Alimentation auxiliaire |
+C000 |
Pas d'option (+C000) |
|
Alim CC pour dispositifs aux |
+C000 |
Pas d'option (+C000) |
|
Prise CA pour dispos auxil |
+C000 |
Pas d'option (+C000) |
|
Dispositifs d'entrée |
NONE |
Néant_ |
|
Filtre de mode commun (pr ED) |
+P000 |
Pas d'option (+P000) |
|
Filtre DU/DT, sinus (pour ED) |
+P000 |
Pas d'option (+P000) |
|
Options bornes |
NONE |
Néant_ |
|
Équipements de porte |
+C000 |
Pas d'option (+C000) |
|
Réchauffage d’armoire |
+C000 |
Pas d'option (+C000) |
|
Éclairage d’armoire |
+C000 |
Pas d'option (+C000) |
|
Commande réchauffage moteur |
+C000 |
Pas d'option (+C000) |
|
Options d'arrêt d'urgence |
+C000 |
Pas d'option (+C000) |
|
Contrôleur perman. d'isolement |
+C000 |
Pas d'option (+C000) |
|
Câblage par le haut |
+C000 |
Pas d'option (+C000) |
|
Refroid par canal arrière |
+C000 |
Pas d'option (+C000) |
|
Socle de l'armoire |
+C000 |
pas d'option (+C000) |
|
Segment d'extension vide |
NONE |
Aucun |
|
Armoire standardisée |
NONE |
Aucun |
|
Armoire personnalisée |
NONE |
Aucun |
|
Groupe de produits |
VACON |
VACON |
|
Série de produits |
0100 |
Série Vacon 100 |
|
Phase |
-3L |
Entrée triphasée CA |
|
Personnalisé |
+BM26 |
Vacon 100 |
|
Circuit principal |
+M000 |
NÉANT |
|
Microprogramme |
+F0072 |
Pack logiciel VACON® 0100 |
|
Fréquence de sortie maximale |
NONE |
Aucun |
|
Bornier |
+T000 |
NÉANT |
|
Mode de fonct. commande bypass |
NONE |
Néant_ |
|
Type d'entrée bipasse |
NONE |
Néant_ |
|
Type raccordemt électr. bypass |
NONE |
Néant_ |
|
Homologation CE |
+GACE |
Homologation CE (+GACE) |
|
Homologation ATEX |
NONE |
Aucun |
|
Homologation spécif au pays |
NONE |
Aucun |
|
Durée de garantie |
+WT01 |
Garantie 12/18 mois (+WT01) |
|
Taille de châssis |
MR04 |
Châssis 04 |
|
Catalogue de produits |
NO_VIEW |
AUCUNE VUE |
|
Code modèle 01 |
|
VACON0100-3L-0005-5 |
|
Code modèle 02 |
|
+SBF4+SCB1+FL03+DPAP+DLNL |
|
Poids net calculé [kg] |
|
6 |
|
Poids brut calculé [kg] |
|
7 |
|
P Moteur faible surcharge [kW] |
|
2.2 |
|
P Moteur forte surcharge[kW] |
|
1.5 |
|
Dimensions LxHxP [mm] net |
|
128 X 328 X 190 |
|
Dimensions LxHxP [mm] brut |
|
175 X 384 X 232 |
|
Courant continu (NO) [A] |
|
5.6 |
|
Courant continu (HO) [A] |
|
4.3 |
|
P Moteur faible surcharge HP |
|
3 |
|
P Moteur forte surcharge HP |
|
2 |
|
Code type partie 1 |
|
70-AB3L00055W04B221BM26 |
|
Code type partie 2 |
|
-000064927 |
|
cocher si complet |
|
OK |
|
Site depuis ligne de cde |
|
D801 |
|
Fournisseur |
ERR01 |
Fourn. impossible à déterminer |
|
Usine recommandée |
ERR01 |
Fourn. impossible à déterminer |
|
Help Counter |
|
25 |
|
Help Counter |
|
2 |
|
Identification de sous-famille |
NONE |
Client normal commandé |
|
ECCN US |
|
3A999.a |
|
ECCN EU |
|
X.A.I.003 |
|